Danfoss logo
2-way seated valve type VL 2

VL2 PN6 DN65/63 brida

065Z0381

VL2 PN6 DN65/63 brida

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónCalefacción y refrigeración
Aplicación alternativa, VSPDistrict heating
Característica de caudalPorcentaje equivalente
Carrera [mm]20.00 mm
China RoHS exemption clause7.3
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónVL2 PN6 DN65/63 brida
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]65 mm
Factor de cavitación0.40
Fugas a través del puerto, máx. [% kVS]Diseño estanco
FunciónAlivio de presión
Grupo de productosOtras válvulas
Material de sellado del prensaestopasEPDM
Material del cono de la válvulaLatón
Material del cuerpo de la válvulaFundición gris EN-GJL-250 (GG-25)
Característica
Valor
Material del vástago de la válvulaAcero inoxidable
Material DescriptionVálvula de asiento VL2 PN6 DN50/40flange
Medios alternativosAgua glicolada (50%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Número de puertos2
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
Presión nominal [bar]6 bar
Product line28
Rango de presión diferencial [bar] [Max]2.50 bar
Relación de control100:1
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura del medio [°C] [Max]120 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]-10 °C
Tipo de montajeImpulsión
Tipo de productoVL 2
Tipos de conexiónBrida
Valores kvs [m³/h]63.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto18.2 Kilogramo
Peso neto14.2 Kilogramo
Volumen88.8 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104008288
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm