VL2 PN6 DN50/40 brida
065Z0380
VL2 PN6 DN50/40 brida
065Z0380
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicación | Calefacción y refrigeración |
| Aplicación alternativa, VSP | District heating |
| Característica de caudal | Porcentaje equivalente |
| Carrera [mm] | 15.00 mm |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | VL2 PN6 DN50/40 brida |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 50 mm |
| Factor de cavitación | 0.40 |
| Fugas a través del puerto, máx. [% kVS] | Diseño estanco |
| Función | Alivio de presión |
| Grupo de productos | Otras válvulas |
| Material de sellado del prensaestopas | EPDM |
| Material del cono de la válvula | Latón |
| Material del cuerpo de la válvula | Fundición gris EN-GJL-250 (GG-25) |
| Material del vástago de la válvula | Acero inoxidable |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Válvula de asiento VL2 PN6 DN40/25flange |
| Medios alternativos | Agua glicolada (50%, máx.) |
| Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
| N.° de expediente SCIP | dc8625ff-2cb3-483d-a989-a089cd8f8cf5 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | VL2 PN6 flange |
| Número de puertos | 2 |
| pH del medio [Max] | 10 |
| pH del medio [Min] | 7 |
| Presión nominal [bar] | 6 bar |
| Product line | 28 |
| Rango de presión diferencial [bar] [Max] | 4.00 bar |
| Relación de control | 100:1 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | -10 °C |
| Tipo de montaje | Impulsión |
| Tipo de producto | VL 2 |
| Tipos de conexión | Brida |
| Valores kvs [m³/h] | 40.00 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 7.2 Kilogramo |
| Peso neto | 7.07 Kilogramo |
| Volumen | 11.322 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104009322 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |