VF 2, PN 16, DN 80, Brida
065B3432
065B3432
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Clase de presión | PN 16 |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 80 mm |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Válvulas de control motorizadas |
| Material Description | C4C MEV DN80 PN16 2-way flange |
| Product line | 08 |
| Tamaño de válvula | DN 80 |
| Tipo de producto | VF 2 |
| Tipos de conexión | Brida |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 32.5 Kilogramo |
| Peso neto | 32.5 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 57.6 Litro |
| EAN/UPC | 5710104522289 |