Válvulas para calefacción y refrigeración
Product types shown: 8

VF 2 / VF 3
Las válvulas VF 2 y VF 3 representan una solución económica y de calidad para la mayoría de aplicaciones de agua y refrigeración. Estas válvulas han sido diseñadas para su combinación con los siguientes actuadores:
- DN 15-50 con actuadores AMV(E) 335, AMV(E) 435 o AMV(E) 438 SU; con los actuadores AMV(E) 25 (SU/SD) o AMV(E) 35 (con adaptador 065Z0311);
- DN 65, 80 con actuadores AMV(E) 335 o AMV(E) 435; con el actuador AMV(E) 56 (con adaptador 65Z0312);
- DN 100 con actuadores AMV(E) 55/56 o AMV(E) 65x;
- DN 125, 150 con actuadores AMV(E) 55/56, AMV(E) 65x o AMV(E) 85/86;
- DN 200-300 con actuadores AME 685 o AME 855.

VG / VGF (PN 25)
VG and VGF are pressure relieved 2-way normally open (NO) valves, designed to be combined with: AVT thermostatic actuators; STM safety temperature monitors; STL safety temperature limiters. In combination with AVT thermostatic actuators, valves can be used primarily: for domestic hot water (DHW) production (Hot water tanks; Storage charge systems; Instantaneous domestic hot water production); and in mixing loops and room heating systems as well.

VGU / VGUF
VGU and VGUF are pressure relieved 2-way normally closed (NC) valves, designed to be combined with:
- AVT Temperature actuators;
- AMV(E) 20 / AMV(E) 30 electrical actuators;
- AMV(E) 23 / AMV(E) 33 electrical actuators with spring return function.
In combination with AVT temperature actuators and AMV(E) electrical actuators, valves can be used primarily in cooling systems.
VL 2 / VL 3
Las válvulas VL 2 y VL 3 representan una solución económica y de calidad para la mayoría de aplicaciones de agua y refrigeración.
Estas válvulas han sido diseñadas para su combinación con los siguientes actuadores:
-DN 15-50 con los actuadores AMV(E) 435 o AMV(E) 438 SU; con los actuadores AMV(E) 25 (SU/SD) o AMV(E) 35 (con adaptador 065Z0311).
-DN 65-80 con los actuadores AMV(E) 435; con el actuador AMV(E) 56 (con adaptador 065Z0312).
-DN 100 con los actuadores AMV(E) 55, AMV(E) 56, AMV(E) 655, AMV(E) 658 SU/SD o AMV(E) 659 SD.
Las posibilidades de combinación con otros actuadores se describen en la sección “Accesorios”.
VMV
VMV is 3-way seated mixing valve primarily use for flow temperature control.
It can be combined with:
• AMV(E) 10, 13 electrical actuator
• AMV 150 + AMV(E) 130/140 electrical actuator
• ABV thermohydraulic actuator (NC version only for DN15 and DN20).
• VMV DN 15 and DN 20 can additionally be combined with self-acting thermostatic actuators RAVK
VRB 2 / VRB 3
Las válvulas VRB representan una solución económica y de calidad para la mayoría de aplicaciones de agua y refrigeración.
Estas válvulas han sido diseñadas para su combinación con los siguientes actuadores:- AMV(E) 335, AMV(E) 435 o AMV(E) 438 SU;
- AMV(E) 25, 25 SU/SD o 35, (con adaptador 065Z0311).

VRG 2/VRG 3
Las válvulas VRG representan una solución económica y de calidad para la mayoría de aplicaciones de calefacción y refrigeración.
Estas válvulas han sido diseñadas para su combinación con los siguientes actuadores:
- AMV(E) 435 o AMV(E) 438 SU
- AMV(E) 25, 25 SU/SD o 35, (con adaptador 065Z0311).
Las posibilidades de combinación con otros actuadores se detallan en la sección “Dimensiones”.