VM 2, VB 2
Las válvulas de dos vías VM 2 y VB 2 están diseñadas específicamente para el uso en conjunto con los actuadores eléctricos AMV(E) 10, AMV(E) 20 y AMV(E) 30 de Danfoss, así como con los actuadores eléctricos con función de retorno accionado por muelle AMV(E) 13, AMV(E) 23 y AMV(E) 33 de Danfoss.
Por lo general, el uso de las válvulas VM 2 y VB 2 está recomendado como parte de sistemas sometidos a condiciones exigentes, como:
Features and benefits
- Característica SPLIT desarrollada para las aplicaciones más exigentes
- Alta Δp de cierre con actuadores de pequeño tamaño
- Distintos valores kvs
- Conexión a presión para facilitar la conexión mecánica con un actuador
- Rango de control mín. de 50:1
- Regulación rápida y estable
- Mayor confort gracias a la estabilidad de la temperatura ACS
- Ahorro energético gracias a la estabilidad del control
- Mayor vida útil de los componentes gracias a la menor intensidad de las oscilaciones de temperatura