Danfoss logo
065B8877LF_065B8872LF

Lead free 3/4" Union series 30 MR

065B8872LF

Lead free 3/4" Union series 30 MR

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónLead free 3/4" Union series 30 MR
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosVálvuals termostáticas
Material DescriptionLEAD FREE 3/4" UNION SERIES 30 MR
Product line28
Característica
Valor
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Max]70 °C
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Min]30 °C
Temperature setting range [°F] [Max]160 °F
Temperature setting range [°F] [Min]85 °F
Tipo de productoVTA / TMV
Tipos de conexiónSoldaduraCPVC
Valor Cv1.9

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.54 Kilogramo
Peso neto0.54 Kilogramo
Característica
Valor
EAN/UPC7330193027762