Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

Tuberías PEX, 16 mm, 600 m, 8 bar

088X0873

PEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m (ES)

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónPEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m (ES)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro de la tubería [mm]16 mm
Grosor de la pared [mm]2 mm
Grupo de productosTuberías FH
Longitud [m]600.00 m
Característica
Valor
MarcaDanfoss
MaterialPEX-A
Material DescriptionPEX-A EVOH 5 Layer 16x2.0 600m (ES)
Presión de trabajo [bar] [Max]8 bar
Product line34
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temperatura del caudal [°C] [Max]95 °C
Tipo de productoTuberías PEX
UsoFloor heating pipes

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto91 Gram
Peso neto88 Gram
Característica
Valor
EAN/UPC5715162442777