MSV-F2, DN 20, PN 25, Brida
003Z1093
MSV-F2 DN 20 con tomas de prueba PN25, válvula de preajuste manual
This product is not yet available in this country
Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.
003Z1093
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Clase de presión | PN 25 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | MSV-F2 DN 20 con tomas de prueba PN25, válvula de preajuste manual |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Escala de ajuste | Sí |
| Función de cierre | Sí |
| Función de drenaje | No |
| Grupo de productos | Equilibrado manual |
| Material del cuerpo de la válvula | Fundición dúctil (EN-GJS 400-15) |
| Material Description | MSV-F2 DN20 w. measuring nipples (PN25) |
Característica | Valor |
|---|---|
| N.° de expediente SCIP | b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | MSV-F2 MNF DN15-300 |
| Presión diferencial sobre la válvula [kPa] [Max] | 200 KPa |
| Product line | 28 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de válvula | DN 20 |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | -10 °C |
| Tipo de producto | MSV-F2 |
| Tipos de conexión | Brida |
| Tomas de prueba | Con tomas de prueba |
| Valores kvs [m³/h] | 6.30 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2.764 Kilogramo |
| Peso neto | 2.7 Kilogramo |
| Volumen | 6.6 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421557723 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |