Set(V) of ASV-PV, 5-25 kPa and ASV-BD, DN 20
003Z5696
Set(V) of ASV-PV, 5-25 kPa and ASV-BD, DN 20
003Z5696
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Set(V) of ASV-PV, 5-25 kPa and ASV-BD, DN 20 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de productos | Equilibrado automático |
| Material Description | Set(V) ASV-PV 4G + ASV-BD DN20 5-25 kPa. |
| N.° de expediente SCIP | ee3f8468-0ce5-44ce-b4d1-856adeaa8d2c |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto en el expediente SCIP | "SET ASV-PV ASV-BD DN 15 - 50 2" |
| Product line | 28 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de válvula | DN 20 |
| Tipo de producto | Juego ASV-PV |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.202 Kilogramo |
| Peso neto | 1.147 Kilogramo |
| Volumen | 0.001 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424614706 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |