ASV-PV 4G PURE, DN 25, 5 kPa - 25 kPa, Rosca interna, Con aislamiento
003Z5623
ASV-PV PURE DN25 5-25 kPa
003Z5623
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aislamiento | Con aislamiento |
| Ajuste de fábrica [kPa] | 10 KPa |
| Ajuste de presión diferencial [kPa] [Max] | 25 KPa |
| Ajuste de presión diferencial [kPa] [Min] | 5 KPa |
| Clase de presión | PN 16 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | ASV-PV PURE DN25 5-25 kPa |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Función de cierre | Sí |
| Grupo de productos | Equilibrado automático |
| Homologación RoHS | Out of scope |
Característica | Valor |
|---|---|
| Lead content | less than 0,1% |
| Longitud de tubo de impulsión [m] | 1.5 m |
| Material Description | ASV-PV PURE DN25 5-25 kPa |
| Posición de montaje | Tubería de retorno |
| Presión diferencial sobre la válvula [kPa] [Max] | 250 KPa |
| Product line | 28 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño de válvula | DN 25 |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | 0 °C |
| Tipo de producto | ASV-PV 4G PURE |
| Tipos de conexión | Rosca interna |
| Valores kvs [m³/h] | 4.00 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.448 Kilogramo |
| Peso neto | 1.093 Kilogramo |
| Volumen | 3.398 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162499528 |
| Proposition 65 | No significant risk |