ASV-PV 4G, DN 15, 5 kPa - 25 kPa, Rosca interna, Sin aislamiento
003Z5501
ASV-PV DN 15, 5-25 kPa, rosca interna, sin aislante, válvula de equilibrado automático
003Z5501
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aislamiento | Sin aislamiento |
| Ajuste de fábrica [kPa] | 10 KPa |
| Ajuste de presión diferencial [kPa] [Max] | 25 KPa |
| Ajuste de presión diferencial [kPa] [Min] | 5 KPa |
| Clase de presión | PN 16 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | ASV-PV DN 15, 5-25 kPa, rosca interna, sin aislante, válvula de equilibrado automático |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Función de cierre | Sí |
| Grupo de productos | Equilibrado automático |
| Longitud de tubo de impulsión [m] | 1.5 m |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material del cuerpo de la válvula | Latón |
| Material Description | ASV-PV DN15 5-25 kPa without insulation |
| N.° de expediente SCIP | 4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | "ASV-PV DN 15 - 50" |
| Posición de montaje | Tubería de retorno |
| Presión diferencial sobre la válvula [kPa] [Max] | 250 KPa |
| Product line | 28 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de válvula | DN 15 |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | 0 °C |
| Tipo de producto | ASV-PV 4G |
| Tipos de conexión | Rosca interna |
| Valores kvs [m³/h] | 1.60 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.892 Kilogramo |
| Peso neto | 0.681 Kilogramo |
| Volumen | 2.331 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104081540 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |