Danfoss logo
CCM-module 089F0257

DANFOSS CCM Module

089F0257

Inalámbrico, Z-wave

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura [mm]80 mm
Anchura [mm]80.00 mm
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
ColorRAL 9010 en blanco
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DescripciónDANFOSS CCM Module
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Estándar inalámbricoZ-wave
Grupo de productosAccesorios y piezas de repuesto para ventilación
Característica
Valor
InterfacesInalámbrico
Material DescriptionDANFOSS CCM Module
Product line67
Profundidad [mm]26 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tipo de productoControles para unidades Danfoss Air
Tipo de tensión de alimentaciónUnidad de red eléctrica
Transmisión inalámbrica [m] [Max]30 m
Usow1, w2, a2, a3

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.092 Kilogramo
Peso neto0.09 Kilogramo
Volumen0.381 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702420094649
Proposition 65No significant risk