Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB61-1-30

Intercambiador de calor de microplacas, XB61M-1, Número de placas: 50

004B1916

25 bar, Material de soldadura: Cobre

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura total sin patas [mm]525 mm
Anchura total [mm]243 mm
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaII
Centro horizontal de puerto [mm]174 mm
Centro vertical de puerto del lado 1 [mm]456.0 mm
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido2
Grupo de productosIntercambiadores de calor
HomologaciónPED
Intervalo de temperatura [°C] [Max]180 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-196 °C
Longitud de conexión del lado 1 [mm]52 mm
Longitud de conexión del lado 2 [mm]52 mm
Característica
Valor
Material de las placas1.4404
Material de soldaduraCobre
Material DescriptionXB61M-1-50_2Cu_25_S1_7G2_SB
Material Description (Short TeXB61M-1-50_2Cu_25_S1_7G2_SB
Nombre de productoIntercambiador de calor de microplacas
Norma de conexiónISO 228/1
Número de pasos1
Número de placas50
Patrón de la placaM
Plate material no.1.4404
Presión de trabajo del lado 1 [bar] [Max]25 bar
Presión de trabajo del lado 2 [bar] [Max]25 bar
Product line31
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión 12
Tamaño de conexión 22
Tipo de conexión 1G
Tipo de conexión 2G
Tipo de productoXB61M-1
Vertical center porthole 1[mm]456 mm
Vertical center porthole 2[mm]456 mm
Volume per channel 1 [l]0.180 L
Volume per channel 2 [l]0.180 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto23.928 Kilogramo
Peso neto23.928 Kilogramo
Volumen40.496 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104035413
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm