Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB52M-1-50

Intercambiador de calor de microplacas, XB52M-1, Número de placas: 70

079G1783

25 bar, Material de soldadura: Coresista

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura total sin patas [mm]467 mm
Anchura total [mm]257 mm
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaI
Centro horizontal de puerto [mm]170 mm
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido1
Grupo de productosIntercambiadores de calor
HomologaciónPED
Intervalo de temperatura [°C] [Max]180 °C
Característica
Valor
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-196 °C
Material de soldaduraCoresista
Material DescriptionXB52M-1-70_2CN_25_S1_2G2
Material Description (Short TeXB52M-1-70_2CN_25_S1_2G2
Nombre de productoIntercambiador de calor de microplacas
Número de pasos1
Número de placas70
Patrón de la placaM
Plate material no.1.4404
Presión de trabajo del lado 1 [bar] [Max]25 bar
Presión de trabajo del lado 2 [bar] [Max]25 bar
Product line31
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tipo de productoXB52M-1
Vertical center porthole 1[mm]379 mm
Vertical center porthole 2[mm]379 mm
Volume per channel 1 [l]0.171 L
Volume per channel 2 [l]0.171 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto32.29 Kilogramo
Peso neto26.6 Kilogramo
Volumen108.12 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162684214
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm