Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 37-1-30

Intercambiador de calor de microplacas, XB37L-1, Número de placas: 100

004H7282

25 bar, Material de soldadura: Cobre

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura total sin patas [mm]525 mm
Anchura total [mm]119 mm
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaI
Centro horizontal de puerto [mm]72 mm
Centro vertical de puerto del lado 1 [mm]479.0 mm
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido2
Grupo de productosIntercambiadores de calor
HomologaciónPED
Intervalo de temperatura [°C] [Max]180 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-196 °C
Longitud de conexión del lado 1 [mm]20 mm
Longitud de conexión del lado 2 [mm]20 mm
Material de las placas1.4404
Característica
Valor
Material de soldaduraCobre
Material DescriptionXB37L-1-100_2Cu_25_S1_7G1_L20
Material Description (Short TeXB37L-1-100_2Cu_25_S1_7G1_L20
Nombre de productoIntercambiador de calor de microplacas
Nombre del fabricanteDanfoss
Norma de conexiónISO 228/1
Número de pasos1
Número de placas100
Patrón de la placaL
Plate material no.1.4404
Presión de trabajo del lado 1 [bar] [Max]25 bar
Presión de trabajo del lado 2 [bar] [Max]25 bar
Product line31
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión 11
Tamaño de conexión 21
Tipo de conexión 1G
Tipo de conexión 2G
Tipo de productoXB37L-1
Vertical center porthole 1[mm]479 mm
Vertical center porthole 2[mm]479 mm
Volume per channel 1 [l]0.115 L
Volume per channel 2 [l]0.115 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto18.318 Kilogramo
Peso neto17.05 Kilogramo
Volumen25.151 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425095573
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm