Danfoss logo
XB05-Left

Intercambiador de calor de microplacas, XB05H-1, Número de placas: 46

079G1666

10 bar, Material de soldadura: Acero inoxidable

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura total sin patas [mm]312 mm
Anchura total [mm]76 mm
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaArt. 4, par. 3
Centro horizontal de puerto [mm]42 mm
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido2
Grupo de productosIntercambiadores de calor
HomologaciónPED
Intervalo de temperatura [°C] [Max]180 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-196 °C
Material de soldaduraAcero inoxidable
Característica
Valor
Material DescriptionXB05H-1-46_2StS_10_S1_2G3/4
Material Description (Short TeXB05H-1-46_2StS_10_S1_2G3/4
Nombre de productoIntercambiador de calor de microplacas
Norma de conexiónISO 228/1
Número de pasos1
Número de placas46
Patrón de la placaH
Plate material no.1.4404
Presión de trabajo del lado 1 [bar] [Max]10 bar
Presión de trabajo del lado 2 [bar] [Max]10 bar
Product line31
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión 13/4
Tamaño de conexión 23/4
Tipo de conexión 1G
Tipo de conexión 2G
Tipo de productoXB05H-1
Vertical center porthole 1[mm]278 mm
Vertical center porthole 2[mm]278 mm
Volume per channel 1 [l]0.016 L
Volume per channel 2 [l]0.016 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto2.791 Kilogramo
Peso neto2.53 Kilogramo
Volumen2.218 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162231920
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm