Danfoss logo
Intercambiador de calor de microplacas, H30L-CW-product-details

Intercambiador de calor de microplacas, H30L-CW

079H9943

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
Formato de empaquetadoPaquete individual
Característica
Valor
Grupo de productosIntercambiadores de calor
Material DescriptionH30L-CW-12_S1_9G1_8,2_12,2
Material Description (Short TeH30L-CW-12_S1_9G1_8,2_12,2
Nombre de productoIntercambiador de calor de microplacas
Product line31
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tipo de productoH30L-CW

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto2.2 Kilogramo
Peso neto1.9 Kilogramo
Volumen2.6 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162849859
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm