Danfoss logo
Intercambiador de calor de placas soldadas, SL70TL-1, Número de placas: 80-product-details

Intercambiador de calor de placas soldadas, SL70TL-1, Número de placas: 80

079U5998

40 bar, Material de soldadura: Cobre

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de productosIntercambiadores de calor
Material de soldaduraCobre
Material DescriptionSL70TL-1-80_2_40_S1_4B1
Característica
Valor
Material Description (Short TeSL70TL-1-80_2_40_S1_4B1
Nombre de productoIntercambiador de calor de placas soldadas
Número de placas80
Presión de trabajo del lado 1 [bar] [Max]40 bar
Product line31
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión 11
Tamaño de conexión 21
Tipo de conexión 1R
Tipo de conexión 2R
Tipo de productoSL70TL-1

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto21.384 Kilogramo
Peso neto19.51 Kilogramo
Volumen31.36 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425185892
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm