Danfoss logo
Intercambiador de calor de placas soldadas, SL70TM-1, Número de placas: 14-product-details

Intercambiador de calor de placas soldadas, SL70TM-1, Número de placas: 14

079U4114

40 bar, Material de soldadura: Cobre

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de productosIntercambiadores de calor
Material de soldaduraCobre
Material DescriptionSL70TM-1-14_2_40_S1_4B1,5
Característica
Valor
Material Description (Short TeSL70TM-1-14_2_40_S1_4B1,5
Nombre de productoIntercambiador de calor de placas soldadas
Número de placas14
Presión de trabajo del lado 1 [bar] [Max]40 bar
Product line31
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión 11 1/2
Tamaño de conexión 21 1/2
Tipo de conexión 1R
Tipo de conexión 2R
Tipo de productoSL70TM-1

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto6.616 Kilogramo
Peso neto6.088 Kilogramo
Volumen14.336 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425158155
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm