Danfoss logo
SL70TL-1-10_2_25_S1_4B1,5

Intercambiador de calor de placas soldadas, SL70TL-1, Número de placas: 150

079U4015

25 bar, Material de soldadura: Cobre

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura total sin patas [mm]501 mm
Anchura total [mm]120 mm
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaII
Centro horizontal de puerto [mm]65 mm
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Connection length 1 [mm]27 mm
Connection length 2 [mm]27 mm
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido1
Grupo de productosIntercambiadores de calor
HomologaciónPED
Intervalo de temperatura [°C] [Max]225 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-196 °C
Material de soldaduraCobre
Característica
Valor
Material DescriptionSL70TL-1-150_2_25_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TL-1-150_2_25_S1_4B1,5
Nombre de productoIntercambiador de calor de placas soldadas
Norma de conexiónISO 7
Número de pasos1
Número de placas150
Patrón de la placaTL
Plate material no.1.4404
Presión de trabajo del lado 1 [bar] [Max]25 bar
Presión de trabajo del lado 2 [bar] [Max]25 bar
Product line31
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión 11 1/2
Tamaño de conexión 21 1/2
Tipo de conexión 1R
Tipo de conexión 2R
Tipo de productoSL70TL-1
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto43 Kilogramo
Peso neto28.88 Kilogramo
Volumen91.2 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425157820
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm