Danfoss logo
Intercambiador de calor de placas soldadas, SL333TM-1-product-details

Intercambiador de calor de placas soldadas, SL333TM-1

079U8192

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
Formato de empaquetadoPaquete individual
Característica
Valor
Grupo de productosIntercambiadores de calor
Material DescriptionSL333TM-1-130_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TM-1-130_2_25_S1_4F100
Nombre de productoIntercambiador de calor de placas soldadas
Product line31
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tipo de productoSL333TM-1

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto297 Kilogramo
Peso neto235.475 Kilogramo
Volumen780 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425154232
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm