Danfoss logo
SL333

Intercambiador de calor de placas soldadas, SL333TM-1, Número de placas: 40

079U8183

25 bar, Material de soldadura: Cobre

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de productosIntercambiadores de calor
Material de soldaduraCobre
Material DescriptionSL333TM-1-40_2_25_S1_4F100
Característica
Valor
Material Description (Short TeSL333TM-1-40_2_25_S1_4F100
Nombre de productoIntercambiador de calor de placas soldadas
Número de placas40
Presión de trabajo del lado 1 [bar] [Max]25 bar
Product line31
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión 1DN100
Tamaño de conexión 2DN100
Tipo de conexión 1FLANGE
Tipo de conexión 2FLANGE
Tipo de productoSL333TM-1

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto131.916 Kilogramo
Peso neto115.865 Kilogramo
Volumen465.92 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425154140
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm