Intercambiador de calor de placas soldadas, SL333TL-1
079U8158
079U8158
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Intercambiadores de calor |
| Material Description | SL333TL-1-150_2_25_S1_4F100 |
| Material Description (Short Te | SL333TL-1-150_2_25_S1_4F100 |
| Nombre de producto | Intercambiador de calor de placas soldadas |
| Product line | 31 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | SL333TL-1 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 325 Kilogramo |
| Peso neto | 260.742 Kilogramo |
| Volumen | 977.6 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425153891 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |