Danfoss logo
SL140TM-1-110_2_34_S1_4B2,5

Intercambiador de calor de placas soldadas, SL140TM-1, Número de placas: 120

079U6162

25 bar, Material de soldadura: Cobre

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura total sin patas [mm]611 mm
Anchura total [mm]241 mm
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaIII
Centro horizontal de puerto [mm]150 mm
Centro vertical de puerto del lado 1 [mm]520.0 mm
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Connection length 1 [mm]30 mm
Connection length 2 [mm]30 mm
Connection size 12 1/2
Connection size 22 1/2
Connection type 1R
Connection type 2R
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido1
Grupo de productosIntercambiadores de calor
HomologaciónPED
Característica
Valor
Intervalo de temperatura [°C] [Max]225 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-196 °C
Longitud de conexión del lado 1 [mm]30 mm
Longitud de conexión del lado 2 [mm]30 mm
Material de las placas1.4404
Material de soldaduraCobre
Material DescriptionSL140TM-1-120_2_25_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TM-1-120_2_25_S1_4B2,5
Nombre de productoIntercambiador de calor de placas soldadas
Norma de conexiónISO 7
Número de pasos1
Número de placas120
Patrón de la placaTM
Plate material no.1.4404
Presión de trabajo del lado 1 [bar] [Max]25 bar
Presión de trabajo del lado 2 [bar] [Max]25 bar
Product line31
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tipo de productoSL140TM-1
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto96 Kilogramo
Peso neto72.298 Kilogramo
Volumen350.4 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425169229
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm