Danfoss logo
Sl140_Right

Intercambiador de calor de placas soldadas, SL140TK-1, Número de placas: 200

079U6063

34 bar, Material de soldadura: Cobre

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de productosIntercambiadores de calor
Material de soldaduraCobre
Material DescriptionSL140TK-1-200_2_34_S1_4B2,5
Característica
Valor
Material Description (Short TeSL140TK-1-200_2_34_S1_4B2,5
Nombre de productoIntercambiador de calor de placas soldadas
Número de placas200
Presión de trabajo del lado 1 [bar] [Max]34 bar
Product line31
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión 12 1/2
Tamaño de conexión 22 1/2
Tipo de conexión 1R
Tipo de conexión 2R
Tipo de productoSL140TK-1

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto130 Kilogramo
Peso neto121.188 Kilogramo
Volumen513.6 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425162701
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm