Danfoss logo
 SL140_Left

Intercambiador de calor de placas soldadas, SL140TM-1

079U6040
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
Material DescriptionSL140TM-1-190_2_34_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TM-1-190_2_34_S1_4B2,5
Nombre de productoIntercambiador de calor de placas soldadas
Product line31
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tipo de productoSL140TM-1

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto154.369 Kilogramo
Peso neto116.34 Kilogramo
Volumen508.8 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425163180
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm