Danfoss logo
Sl140_Right

Intercambiador de calor de placas soldadas, SL140TL-1

079U6010
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
Material DescriptionSL140TL-1-100_2_34_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TL-1-100_2_34_S1_4B2,5
Nombre de productoIntercambiador de calor de placas soldadas
Product line31
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tipo de productoSL140TL-1

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto93.074 Kilogramo
Peso neto67.881 Kilogramo
Volumen254.4 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425162886
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm