Intercambiador de calor de placas soldadas, SL140TL-1
079U6004
079U6004
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
| Material Description | SL140TL-1-40_2_34_S1_4B2,5 |
| Material Description (Short Te | SL140TL-1-40_2_34_S1_4B2,5 |
| Nombre de producto | Intercambiador de calor de placas soldadas |
| Product line | 31 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | SL140TL-1 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 56.69 Kilogramo |
| Peso neto | 56.69 Kilogramo |
| Volumen | 283.2 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425163012 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |