Contadores de energía, SonoSelect 10, 15 mm, qp [m³/h]: 1.5, Mbus
014U0612
014U0612
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 15 mm |
| Grupo de productos | Contadores de energía |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | DN15R,qp1.5,110,Mbus,H,130C,EU,kWh,MP |
| Módulo de interfaz, ranura 1 | Mbus |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 1.5 m³/h |
| Tipo de producto | SonoSelect 10 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.993 Kilogramo |
| Peso neto | 0.761 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 3.191 Litro |
| EAN/UPC | 5715255059417 |