Danfoss logo
Accessories for energy meters, 087G6071, 087G6072, 087G6073, 087G6074, 014U1936, 014U1937, 014U1938, 014U1939

Contadores de energía, Accesorios, Accesorios para medidores de energía, calculadoras y sensores de flujo

087G6074

Genérico para toda la cartera

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
DescripciónAccesorios para medidores de energía, calculadoras y sensores de flujo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]40 mm
En el ámbito de WEEEYes
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de productosContadores de energía
Material Descriptionscrewing set 120°C - R1 1/2 x G2B
N.° de expediente SCIPf94a8610-7c2e-409d-b7dc-b26c5fc310be
Característica
Valor
Nombre del producto en el expediente SCIPEntrance HM accessories - screwing set 120°C
Para el tipo de productoGenérico para toda la cartera
Presión nominal [bar]16 bar
Product line08
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexiónR 1 1/2 x G 2 B
Tipo de accesorioRacores, PN25, 130°C
Tipo de productoAccesorios
Tipos de conexiónRosca
Unidades de empaquetadura2

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.076 Kilogramo
Peso neto1.004 Kilogramo
Volumen3.464 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104061382
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm