Danfoss logo

Especificaciones del producto

Característica
Valor
China RoHS exemption clause7.3
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosLlaves de aplicación ECL
Material DescriptionECL APPLICATION KEY P302
N.° de expediente SCIP5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Número de bombas6
Característica
Valor
Número de circuitos de ACS0
Número de circuitos de calefacción6
Número de válvulas motorizadas6
Product line08
Sistema de agua caliente instantáneaNo
Sistema de carga de agua caliente con tanqueNo
Sistema de tanques de agua calienteNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Tipo de productoP302
Zone controlYes

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.146 Kilogramo
Peso neto0.005 Kilogramo
Volumen1.152 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424602185
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm