Termostatos, DEVIreg™ Opti, Tipo de sensor: Habitación + Suelo
140F1055
Temperatura suelo [°C]: 5 - 45, Temperatura habitación [°C]: 5 - 35, Tipo de pantalla: LCD
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Termostatos
140F1055
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| 1 Peso de la batería primaria kg | 0.001 |
| 1 Peso total de la batería primaria kg | 0.001 |
| Altura [mm] | 85 mm |
| Anchura [mm] | 85.00 mm |
| Aplicación | Floor heating |
| Aprobado por UL | No |
| Batería, cant. | 1 |
| Carga inductiva | cos φ= 0.3 max 1A |
| Carga resistiva máx. [A] | 13 A |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clase IP del elemento | 21 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| CÓDIGO UNSPSC | 41112209 |
| Color | RAL 9010 en blanco |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Conmutador bipolar | No |
| Consumo de energía en espera [W] [Max] | 0.50 W |
| Contiene baterías | Yes |
| Descripción | DEVIreg OPTI, blanco puro |
| Descripción del producto | DEVIreg™ Opti |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Empresa de certificación | Intertek Semko |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Garantía [año] | 2 |
| Grupo de productos | Termostatos |
| Homologación | CE |
| Marcado CE | Yes |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | DEVIreg OPTI Pure White |
| Montaje DIN | No |
| Nivel de contaminación | 2 |
| Pantalla (sí/no) | Sí |
| Peso por batería | 1 g |
| Product line | 21 |
| Profundidad [mm] | 44 mm |
| Protección antihielo [°C] | 5 °C |
| Punto de definición del sensor [ohmios/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] | -25 °C |
| Temperatura de prueba de presión de bola [°C] | 75 °C |
| Temperatura habitación [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatura habitación [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura suelo [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatura suelo [°C] [Min] | 5 °C |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] | 240 V |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] | 220 V |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Tipo de producto | DEVIreg™ OPTI |
| Tipo de regulación | Modulación de amplitud de pulso (PWM) |
| Tipo de sensor | Habitación + Suelo |
| Tipo o nombre de la batería | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.255 Kilogramo |
| Peso neto | 0.25 Kilogramo |
| Volumen | 0.642 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466243152 |
| Proposition 65 | No significant risk |