Danfoss logo
69810554_DEVItemp106T_69811537+115T_69813509_R

DEVItemp 115T 15KW 3X400V

69813509

Application: Other heating

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura [mm]540 mm
Altura del paquete [mm]480 mm
Anchura [mm]505.00 mm
Anchura del paquete [mm]460 mm
AplicaciónOther heating
Cable frío
Cable frío, cantidad1
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
CÓDIGO UNSPSC40101604
Con protección UV
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DescripciónDEVItemp 115T 15KW 3X400V
Descripción del productoDEVItemp™
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Característica
Valor
Empresa de certificaciónCE
En el ámbito de WEEEYes
Garantía [año]2
Grupo de productosOtros productos de calefacción
HomologaciónCE
Longitud [m]0.51 m
Marcado CEYes
Material DescriptionDEVITEMP 115T 15KW(VDE) 3X400V L.CABINET
Product line21
Profundidad [mm]510 mm
Profundidad del paquete [mm]520 mm
Tensión de alimentación [V] c.a.400 V
Tipo de productoDEVItemp™
Warranty type2-year product warranty

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto26 Kilogram
Peso neto25.74 Kilogram
Característica
Valor
Volumen114.816 Liter
EAN/UPC5703464003437