Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418

Mallas calefactoras, DEVImat™ 70T, 70 W/m², 11.75 m², Tensión de alimentación [V] c.a.: 230

140F1734

Tipo de cable: Conductor doble, Anchura de la malla [mm]: 0.5, Longitud de la malla [mm]: 23.8

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de ajusteNo
Aislamiento del conductorFEP
Altura del paquete [mm]590 mm
Anchura de la malla [mm]0.5 m
Anchura del paquete [mm]255 mm
AplicaciónFloor heating
Aprobado por ULNo
Área de cobertura [m²]11.75 m²
Cable en el tamborNo
Cable frío
Cable frío, cantidad1
Cantidad de conductores de cable frío2
Clase IP del elementoIPX7
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
CÓDIGO UNSPSC40101830
Color del revestimiento exteriorRojo
Con protección UVNo
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DescripciónDEVImat 70T 825W 230V 0,5x23,5m
Descripción del productoDEVImat™ 70T
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del cable [mm]3.0 mm
Empresa de certificaciónIntertek Semko
EPD disponibleYes
Garantía [año]20
Grosor [mm]3.5 mm
Característica
Valor
Grupo de productosMallas calefactoras
HomologaciónCE
Longitud de la malla [mm]23.80 m
Longitud del cable frío [m]4.0 m
Marcado CEYes
Material DescriptionDEVImat 70T 11,9 m² 230V 840W
Pantalla del cableMalla de aluminio 100%
Pirorretardante
Principio de calefacciónResistivo en serie
Product line21
Profundidad del paquete [mm]255 mm
Resistencia a la deformación [N]600 N
Resistencia al arrastre [N]120 N
Resistencia del cable [ohmios]62.9000 Ohm
Revestimiento exteriorPVDF
Salida de calefacción [W]840 W
Salida de malla [W/m²]70 W/m²
Sin cable
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño del cable frío [mm²]1.0 mm²
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max]115 °C
Temperatura de instalación [°C] [Min]-5 °C
Temperatura sin funcionamiento [°C] [Max]120 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de cableConductor doble
Tipo de cable fríoDTWB
Tipo de productoDEVImat™ 70T
Warranty type20-year full service warranty

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto6.02 Kilogramo
Peso neto5.96 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen38.885 Litro
EAN/UPC5703466247518