Mallas calefactoras, Malla LX, 12 W/ft², 145 ft², Tensión de alimentación [V] c.a.: 240
088L3185
Tipo de cable: Conductor doble
088L3185
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de ajuste | No |
| Aislamiento del conductor | FEP |
| Anchura de la malla [mm] | 2.0 ft |
| Aplicación | Floor heating |
| Aprobación estándar | CLASS 2872 01CLASS 2872 81 |
| Aprobado por UL | No |
| Área de cobertura [pies cuadrados] | 145 ft² |
| Cable frío | Sí |
| Cable frío, cantidad | 1 |
| Cantidad de conductores de cable frío | 2 |
| Clase IP del elemento | IPX7 |
| Color del revestimiento exterior | Rojo |
| Con protección UV | No |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Corriente [A] [Max] | 7.3 A |
| Descripción | LX Mat 240V, 145 Sq. Ft., 1765W |
| Descripción del producto | LX Mat |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro del cable [pulg.] | 0.19 in |
| Empresa de certificación | C CSA US |
| EPD disponible | Yes |
| Garantía [año] | 20 |
| Grupo de productos | Mallas calefactoras |
Característica | Valor |
|---|---|
| Homologación | c CSA us |
| Longitud de la malla [pies] | 72.5 ft |
| Longitud del cable frío [pies] | 13.0 ft |
| Material Description | LX Mat 240V, 145 Sq. Ft., 1765W |
| Pantalla del cable | Malla de aluminio 100% |
| Pirorretardante | Sí |
| Principio de calefacción | Resistivo en serie |
| Product line | 21 |
| Resistencia a la deformación [N] | 600 N |
| Resistencia al arrastre [N] | 120 N |
| Resistencia del cable [ohmios] | 32.6000 Ohm |
| Revestimiento exterior | PVC |
| Salida de calefacción [W] | 1750 W |
| Salida de malla [W/pies²] | 12 W/ft² |
| Sin cable | Sí |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño del cable frío [mm²] | 1.0 mm² |
| Temperatura de funcionamiento [°F] [Max] | 149 °F |
| Temperatura de instalación [°F] | 23 °F |
| Temperatura sin funcionamiento [°F] [Max] | 212 °F |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 240 V |
| Tipo de cable | Conductor doble |
| Tipo de cable frío | DTWB |
| Tipo de producto | Malla LX |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 7.3 Kilogram |
| Peso neto | 7.227 Kilogram |
| Volumen | 38.885 Liter |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466140406 |
| Proposition 65 | Cancer |