Mallas calefactoras, ECmat 85T PRE, 85 W/m², 4.00 m², Tensión de alimentación [V] c.a.: 230
088L6409
Tipo de cable: Conductor doble, Anchura de la malla [mm]: 0.5, Longitud de la malla [mm]: 8
088L6409
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de ajuste | No |
| Aislamiento del conductor | FEP |
| Altura del paquete [mm] | 595 mm |
| Anchura de la malla [mm] | 0.5 m |
| Anchura del paquete [mm] | 215 mm |
| Aplicación | Floor heating |
| Aprobado por UL | No |
| Área de cobertura [m²] | 4.00 m² |
| Cable frío | Sí |
| Cable frío, cantidad | 1 |
| Cantidad de conductores de cable frío | 2 |
| Clase IP del elemento | IPX7 |
| Color del revestimiento exterior | Rojo |
| Con protección UV | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | ECmat 85T PRE 4,0m² 230V 340W |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro del cable [mm] | 3.0 mm |
| Garantía [año] | 20 |
| Grosor [mm] | 3.50 mm |
| Grupo de productos | Mallas calefactoras |
| Homologación | CE |
| Longitud de la malla [mm] | 8.00 m |
Característica | Valor |
|---|---|
| Longitud del cable frío [m] | 4.0 m |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | ECmat 85T PRE 4,0m² 230V 340W |
| Pantalla del cable | Malla de aluminio 100% |
| Pirorretardante | Sí |
| Principio de calefacción | Resistivo en serie |
| Product line | 21 |
| Profundidad del paquete [mm] | 245 mm |
| Resistencia a la deformación [N] | 600 N |
| Resistencia al arrastre [N] | 300 N |
| Resistencia del cable [ohmios] | 154.5000 Ohm |
| Revestimiento exterior | PVDF |
| Salida de calefacción [W] | 340 W |
| Salida de malla [W/m²] | 85 W/m² |
| Sin cable | Sí |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño del cable frío [mm²] | 1.0 mm² |
| Temperatura de funcionamiento [°C] [Max] | 90 °C |
| Temperatura de instalación [°C] [Min] | -5 °C |
| Temperatura sin funcionamiento [°C] [Max] | 60 °C |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Tipo de cable | Conductor doble |
| Tipo de cable frío | DTWB |
| Tipo de producto | ECmat 85T PRE |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2.711 Kilogramo |
| Peso neto | 2.684 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 22.739 Litro |
| EAN/UPC | 5703466245514 |