Danfoss logo
EFTM w. DEVIreg Touch (Left) (Clipped)

Mallas calefactoras, ECmat 150T, 150 W/m², 5.00 m², Tensión de alimentación [V] c.a.: 230

088L5350

Tipo de cable: Conductor doble, Accesorios de ajuste: Transición de tubería flexible KK1-E5; ECtemp Touch; Tubería flexible ø 6,7, 2,5m (negro); Clavos sintéticos, 10 uds. por bolsa; Tapón final de sensor, latón para tubería flexible ø6,7, Anchura de la malla [mm]: 0.5, Longitud de la malla [mm]: 10

Especificaciones del producto

Característica
Valor
1 Peso de la batería primaria kg0.000
1 Peso total de la batería primaria kg0.000
Accesorios de ajusteTubería flexible ø 6,7, 2,5m (negro)Transición de tubería flexible KK1-E5Clavos sintéticos, 10 uds. por bolsaTapón final de sensor, latón para tubería flexible ø6,7ECtemp Touch
Aislamiento del conductorFEP
Altura del paquete [mm]590 mm
Anchura de la malla [mm]0.5 m
Anchura del paquete [mm]220 mm
AplicaciónFloor heating
Aprobado por ULNo
Área de cobertura [m²]5.00 m²
Batería auxiliar
Batería, cant.1
Cable en el tamborNo
Cable frío
Cable frío, cantidad1
Cantidad de conductores de cable frío2
Carga inductivacos φ= 0.3 max 1A
Carga resistiva máx. [A]16 A
Clase IP del elementoIPX7
Clase IP termostato21
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
CÓDIGO UNSPSC40101830
Color del revestimiento exteriorRojo
Con protección UVNo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Conmutador bipolarNo
Conmutador de relé1 polo
Consumo de energía en espera [W] [Max]0.40 W
Contiene bateríasYes
Corte a medidaNo
DescripciónECmat 150T 750W 230V 0.5x10m ECtemp Touch
Descripción del productoJuego ECmat™ 150T con DEVIreg™ Touch
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diámetro del cable [mm]3.0 mm
Empresa de certificaciónIntertek Semko
En el ámbito de WEEEYes
EPD disponibleYes
Garantía [año]20
Grosor [mm]3.50 mm
Grupo de productosMallas calefactoras
HomologaciónCE
Limitador de temperatura [°C] [Max]45 °C
Limitador de temperatura [°C] [Min]5 °C
Limitador de temperatura máx. [°C] [Max]35 °C
Limitador de temperatura máx. [°C] [Min]20 °C
Limitador de temperatura mín. [°C] [Max]35 °C
Limitador de temperatura mín. [°C] [Min]10 °C
Característica
Valor
Longitud de la malla [mm]10.00 m
Longitud del cable frío [m]2.3 m
Marcado CEYes
Material DescriptionECmat 150T 750W 230V 0.5x10m Touch
Montaje DINNo
Nivel de contaminación2
Pantalla del cableMalla de aluminio 100%
Peso por batería0 g
Pirorretardante
Principio de calefacciónResistivo en serie
Product line21
Profundidad del paquete [mm]220 mm
Protección antihielo [°C]5 °C
Punto de definición del sensor [ohmios/°C]15kΩ / 25°C
Resistencia a la deformación [N]600 N
Resistencia al arrastre [N]120 N
Resistencia del cable [ohmios]70.5000 Ohm
Revestimiento exteriorPVDF
Salida de calefacción [W]750 W
Salida de malla [W/m²]150 W/m²
Sin cable
Sistema de bastidor compatible
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño del cable frío [mm²]1.0 mm²
Tamaño máx. cable terminal [mm²]2 x 2.5
Temperatura ambiente [°C] [Max]30 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max]65 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min]-20 °C
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max]115 °C
Temperatura de instalación [°C] [Min]-5 °C
Temperatura de prueba de presión de bola [°C]75 °C
Temperatura habitación [°C] [Max]35 °C
Temperatura habitación [°C] [Min]5 °C
Temperatura sin funcionamiento [°C] [Max]120 °C
Temperatura suelo [°C] [Max]45 °C
Temperatura suelo [°C] [Min]5 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de cableConductor doble
Tipo de cable fríoDTWB
Tipo de pantallaPantalla táctil
Tipo de productoECmat 150T
Tipo de regulaciónModulación de amplitud de pulso (PWM)
Tipo de sensorNTC
Tipo de sensor de otra marca compatible
Tipo de softwareA
Tipo o nombre de la bateríaCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto3.19 Kilogramo
Peso neto3.128 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen22.739 Litro
EAN/UPC5703466219768