BOCK, Connector, Valve
097B80227
Compressors spare parts, Set-shut-off valve NS80, Legacy BOCK ID: 80227
097B80227
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| component used for | EX-HG8EX-HG88F88HG8HG88 |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Set-shut-off valve NS80 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Grupo de productos | Compressors spare parts |
| Legacy BOCK ID | 80227 |
| Marca | BOCK |
| Material Description | Set-shut-off valve NS80 |
| N.° de expediente SCIP | c10dd66d-41db-4423-a88d-398b76db3c0b |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre de producto | Connector |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | SET-SHUT-OFF VALVE_1 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Tamaño conexión [mm] | 76 mm |
| Tamaño de conexión [in] | 3 1/8 in |
| Tipo de conexión | Soldering |
| Tipo de producto | Valve |
| type of component | shut off valve |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 18.22 Kilogramo |
| Peso neto | 18.22 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162556887 |