BOCK, Connector, Valve
097B70044
Compressors spare parts, Shut-off valve NS50, Legacy BOCK ID: 70044
097B70044
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| component used for | EX-HG56EX-HG66EX-HG88HG56HG66HG88HGZ7 |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Shut-off valve NS50 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Grupo de productos | Compressors spare parts |
| Legacy BOCK ID | 70044 |
| Marca | BOCK |
| Material Description | Shut-off valve NS50 |
Característica | Valor |
|---|---|
| material no. of component | 0.7043 |
| material of component | GJS-400-18-LT |
| Nombre de producto | Connector |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Tamaño conexión [mm] | 54 mm |
| Tamaño de conexión [in] | 2 1/8 in |
| Tipo de conexión | Soldering |
| Tipo de producto | Valve |
| type of component | shut off valve |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 6.1 Kilogramo |
| Peso neto | 6.1 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162895061 |