Danfoss logo
Water nozzles

Boquillas de agua, 2.87 L/h, 80 °, Hueco

030L5650

HX-SS 2.87 L/h 80°HR

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ángulo de pulverización [°]80 °
Aprobado por ULNo
Cantidad por formato de embalaje50 Uds.
Capacidad [l/h]2.87 L/h
Capacidad [USgal/h]0.65 gal/h
CENNo
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónHX-SS 2.87 L/h 80°HR
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
Etiquetado del productoNo
FormaRedondo
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Característica
Valor
Grupo de productosBoquillas de agua
Marca del patrón de pulverizaciónH
Marcado CENo
Material DescriptionHX-SS 0.65 gph 80°HR(NO TEST) Blister
N.° de expediente SCIP56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
Nombre del producto en el expediente SCIPHX nozzle
Patrón de pulverizaciónHueco
Product line02
Punto de definición [USgal/h]10 bar tap water
Rosca9/16-24 UNEF
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de filtroNinguno
Tipo de materialSnNi coated brass
Tipo de productoHX
Válvula antigoteo LENo

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto23.27 Gramo
Peso neto23.27 Gramo
Característica
Valor
EAN/UPC5715162907443