Danfoss logo
030N5012_Preheater_Lying

Precalentadores, FPHE 10, 12 kg/h, Elemento PTC: 2 x 120, Termostato: 60/32

030N6012

FPHE 10 - SERVICIO

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
Cantidad por formato de embalaje40 Uds.
Capacidad [kg/h]12.00 kg/h
Cláusula de exención de RoHS de la UE7(c)-I
ConexionesG 1/8
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónFPHE 10 - SERVICIO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del cuello [mm]18.5 mm
Elemento PTC2 x 120
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosPrecalentadores
HomologaciónCEIntertek Semko
Característica
Valor
Marcado CEYes
Material DescriptionFPHE 10 - Service
N.° de expediente SCIPbdcea616-ab25-46f2-b243-2281a09c42af
Nombre del producto en el expediente SCIPOil preheater FPHE 10
Product line02
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura de conexión [°C]60 °C
Temperatura de desconexión [°C]32 °C
Tensión de alimentación [V]230.0 V
Tensión de alimentación [V] [Max]255.0 V
Tensión de alimentación [V] [Min]180.0 V
Termostato60/32
Tipo de productoFPHE 10
Válvula de cierreNo

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.141 Kilogramo
Peso neto0.138 Kilogramo
Volumen0.165 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425096006
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm