Precalentadores, FPHE 5, 6 kg/h, Elemento PTC: 1 x 70, Termostato: 60/32
030N5011
FPHE 5, STANDARD
030N5011
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | No |
| Cantidad por formato de embalaje | 50 Uds. |
| Capacidad [kg/h] | 6.00 kg/h |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 7(c)-I |
| Conexiones | G 1/8 |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | FPHE 5, STANDARD |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro del cuello [mm] | 18.2 mm |
| Elemento PTC | 1 x 70 |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grupo de productos | Precalentadores |
| Homologación | CEIntertek Semko |
Característica | Valor |
|---|---|
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | Oil preheater FPHE 5 Standard |
| N.° de expediente SCIP | a3d8754f-6209-413f-b077-51e1d3e96389 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | Oil preheaters FPHE 5 other |
| Product line | 02 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura de conexión [°C] | 60 °C |
| Temperatura de desconexión [°C] | 32 °C |
| Tensión de alimentación [V] | 230.0 V |
| Tensión de alimentación [V] [Max] | 255.0 V |
| Tensión de alimentación [V] [Min] | 180.0 V |
| Termostato | 60/32 |
| Tipo de producto | FPHE 5 |
| Válvula de cierre | No |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.103 Kilogramo |
| Peso neto | 0.102 Kilogramo |
| Volumen | 0.148 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425091735 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |