Danfoss logo
030F2408_Rotrix_Nozzle_20R

Boquillas de pulverización, LE, 0.6 gal/h, 2.17 kg/h, 20 °, Sólido

030F2412

0.60GAL 20R ROTRIX

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ángulo de pulverización [°]20 °
Aprobado por ULNo
Cantidad por formato de embalaje15 Uds.
Capacidad [kg/h]2.17 kg/h
Capacidad [l/h]0.00 L/h
Capacidad [USgal/h]0.60 gal/h
CENNo
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)-I6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Descripción0.60GAL 20R ROTRIX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FormaCónico
Formato de empaquetadoPaquete individual
Característica
Valor
Grupo de productosBoquillas de pulverización
Marca del patrón de pulverizaciónVTB
Marcado CENo
Material DescriptionNozzle 0.60 gph 20R Rotrix
N.° de expediente SCIPf40c0696-9838-4e28-b663-fc6015ee3e62
Nivel de filtrado [µm]30
Nombre del producto en el expediente SCIPOD ROTRIX Nozzle
Patrón de pulverizaciónSólido
Product line02
Punto de definición [kg/h]10 bar, 2.20 cSt, 820 kg/m³
Punto de definición [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de filtroSinterizado
Tipo de productoLE
Válvula antigoteo LE

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.059 Kilogramo
Peso neto0.058 Kilogramo
Volumen0.065 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425023477
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm