Danfoss logo
070-0030_Accessory_Bag_RSA

Muelle de alta presion 15-30 bar

070-0031

Muelle de alta presion 15-30 bar

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
Cantidad por formato de embalaje5 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
ContenidoMuelle.
Contiene bateríasNo
DescripciónMuelle de alta presion 15-30 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Característica
Valor
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosAccessories for Burner Components
Marcado CENo
Material DescriptionService kit 15-30 bar regulator spring
Product line02
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max]120 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min]-25 °C
Tipo de productoAccesorios para RS

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.016 Kilogram
Peso neto0.007 Kilogram
Característica
Valor
Volumen0.09 Liter
EAN/UPC5702425244407