Danfoss logo
Estación de válvulas, ICF 15-4-16LB, 15 mm, Norma de conexión: ANSI B 16.11-product-details

Estación de válvulas, ICF 15-4-16LB, 15 mm, Norma de conexión: ANSI B 16.11

027L0067

Tamaño conexión [mm]: 15, Tipo de conexión: Manguitos soldar acero, Material del cuerpo: Acero, Recubrimiento de la superficie: Zn 12TLP, Presión de trabajo máx. [bar]: 52, Rango de temperatura [°C]: -60 - 120

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios ICF
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaArt. 4, par. 3
Descripción del productoSoluciónde control
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso recto
EquipamientoCaperuza
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido1
Grupo de productosVálvulas multifunción
HomologaciónEACUAUL
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]248 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-76 °F
Material del cuerpoAcero
Material DescriptionValve station ICF 15-4-16LB
Módulo 1Válvula de cierre
Módulo 2Filtro
Módulo 3Válvula de expansión electrónica
Módulo 4Válvula de cierre/retención
Nombre de productoEstación de válvulas
Característica
Valor
Nombre del archivo de homologación ULVÁLVULA DE REFRIGERANTE 53R0
Norma de conexiónANSI B 16.11
Número de conexiones laterales [uds]2 Uds.
Presión de trabajo máx. [bar]52.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]450 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Recubrimiento de la superficieZn 12TLP
Refrigerante(s)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
ReparableRepuestos ICF
Tamaño conexión [mm]15 mm
Tamaño de conexión [in]1/2 in
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipo de conexiónManguitos soldar acero
Tipo de módulo 1ICFS 15
Tipo de módulo 2ICFF 15
Tipo de módulo 3ICFL 20B
Tipo de módulo 4ICFN 20
Tipo de productoICF 15-4-16LB
Ubicación de conexión lateralP1-P2

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto7.819 Kilogramo
Peso neto7 Kilogramo
Volumen12.899 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255297574
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm