Danfoss logo
Estación de válvulas, ICF 20-2-125LB, NeoCharge, 20 mm, Norma de conexión: ANSI B 16.11-product-details

Estación de válvulas, ICF 20-2-125LB, NeoCharge, 20 mm, Norma de conexión: ANSI B 16.11

027L0047

Tamaño conexión [mm]: 20, Tipo de conexión: Encastrado, Material del cuerpo: Acero, Recubrimiento de la superficie: Zn (TLP), Presión de trabajo máx. [bar]: 65, Intervalo de temperatura [°C]: -45 - 50

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios ICF
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaArt. 4, par. 3
Descripción del productoSoluciónde control
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso recto
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido1
Grupo de productosVálvulas multifunción
HomologaciónLLC CDC TYSKTÜVUL
Indicador de sentido de flujoEstampado, flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°C] [Max]50 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-45 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]122 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-49 °F
MarcaNeoCharge
Material de conexiónAcero
Material del cuerpoAcero
Característica
Valor
Material DescriptionValve station ICF 20-2-125LB
Módulo 1Electronic expansion valve
Módulo 2Cubierta superior ciega
Nombre de productoEstación de válvulas
Norma de conexiónANSI B 16.11
Presión de trabajo máx. [bar]65.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Recubrimiento de la superficieZn (TLP)
Refrigerante(s)R507AR717R744
ReparableRepuestos ICF
Tamaño conexión [mm]20 mm
Tamaño de conexión [in]3/4 in
Tipo de conexiónEncastrado
Tipo de módulo 1ICFL 20B
Tipo de módulo 2ICFB 20
Tipo de productoICF 20-2-125LB

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto3.83 Kilogramo
Peso neto3.41 Kilogramo
Volumen4.425 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255266976
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm