Danfoss logo
Elec. expansion valve coil, ETS 8M

Bobina de válvula de expansión elec., ETS 8M

034G8304

Tensión de alimentación [V] c.c.: 12, Conector eléctrico: JST XHP-6, Longitud del cable [m]: 3

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de válvulas paso a paso
Aprobado por ULYes
Cable118.10 in
Cantidad por formato de embalaje12 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Clase de aislamientoB
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conector eléctricoJST XHP-6
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Consumo de energía [W]4.1 W
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Grado de protección de la carcasaIP67
Característica
Valor
Grupo de productosVálvulas de expansión
HomologacióncURus
Longitud del cable [m]3.000 m
Material DescriptionETS 8M Coil for elec exp valve EEV
Nombre de productoBobina de válvula de expansión elec.
Nombre del programa de piezasETS 8M
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de corriente [A]0.26 A
ReparableNo
Resistencia de bobina [ohmios]46.0 Ohm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tensión de alimentación [V] c.c.12.00 V
Tipo de motorUni-polar
Tipo de productoETS 8M
Utilizado para el productoETS 8M

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.22 Kilogramo
Peso neto0.192 Kilogramo
Volumen0.858 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424595234
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm