Danfoss logo
WEB034G1526

Bobina de válvula de expansión elec., ETS 5M

034G3876

Tensión de alimentación [V] c.c.: 12, Utilizado para el producto: ETS 5M, Longitud del cable [m]: 0.1

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosElectric valve accessories
Cable3.94 in
Cantidad por formato de embalaje40 Uds.
Clase de aislamientoB
Conector eléctricoMolex 39013063
Consumo de energía [W]2.8 W
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de productosVálvulas de expansión
Long. tubo protección [mm]60.0 mm
Característica
Valor
Longitud del cable [m]0.100 m
Material DescriptionETS 5M Unipolar coil0.1m 6Pin Mole I/40
Nombre de productoBobina de válvula de expansión elec.
Nombre del programa de piezasETS 5METS 5T
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de corriente [A]0.24 A
ReparableNo
Resistencia de bobina [ohmios]50.0 Ohm
Tensión de alimentación [V] c.c.12.00 V
Tipo de motorUni-polar
Tipo de productoETS 5M
Utilizado para el productoETS 5METS 5T

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.064 Kilogramo
Peso neto0.041 Kilogramo
Volumen0.59 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255188308
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm