Danfoss logo
Bobina de válvula de expansión elec., ETS 5M-product-details

Bobina de válvula de expansión elec., ETS 5M

034G3809

Tensión de alimentación [V] c.c.: 21.1, Utilizado para el producto: ETS 5M, Longitud del cable [m]: 0.11

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cable27.55 in
Cantidad por formato de embalaje60 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Clase de aislamientoB
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conector eléctrico05R-JWPF-HHLE-D
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Consumo de energía [W]2.4 W
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Característica
Valor
Grupo de productosVálvulas de expansión
Longitud del cable [m]0.110 m
Material DescriptionETS 5M Coil for Elec. exp. valve I/60
Nombre de productoBobina de válvula de expansión elec.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de corriente [A]0.11 A
Resistencia de bobina [ohmios]187.0 Ohm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tensión de alimentación [V] c.c.21.10 V
Tipo de productoETS 5M
Utilizado para el productoETS 5M

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto70 Gramo
Peso neto50.8 Gramo
Característica
Valor
EAN/UPC5715162794852