Danfoss logo
SNV-ST service kit for ICFD - 148B6607

Válvula con indicador, SNV-ST

148B6607

Tipo conex. entrada: NPT, Tipo conex. salida: NPT, Tamaño de conexión de entrada [in]: 3/8

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje12 Uds.
CategoríaArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoVálvula de aguja de cierre
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso en ángulo
Entrada interna/externaInterno
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de fluido1
Grupo de productosVálvulas de cierre y regulación
HomologaciónEACTÜVUA
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]302 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-76 °F
Material DescriptionSNV-ST Service kit for ICFD
Característica
Valor
Nombre de productoVálvula con indicador
Norma de conexiónANSI/ASME B1.20.1
Pintura de colorCr3 / TLP
Presión de trabajo máx. [bar]52.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]754 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Refrigerante(s)R113R114R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507AR513AR600R600aR717R744RE170
Salida interna/externaInterno
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión de entrada [in]3/8
Tamaño de conexión de salida [in]3/8
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipo conex. entradaNPT
Tipo conex. salidaNPT
Tipo de productoSNV-ST
Versión válvulaVersión estándar

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.56 Kilogramo
Peso neto0.559 Kilogramo
Volumen0.884 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428989602
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm